Publique sus productos
Alva 174

Alva 174

Traducido por Google,

La silla Alva con reposabrazos es un desarrollo de Alva 074 que se lanzó en 2017. La silla está hecha de fresno y tiene un reposabrazos de acero sólido que se envuelve alrededor del respaldo de una manera lúdica y luego se une debajo del asiento de una manera agradable y manera sucia. Las delgadas dimensiones de los reposabrazos le dan a la silla una expresión limpia y ordenada.

Alva es un diseño elegante y cuidado. El diseñador Jonas Osslund se propuso diseñar una silla de madera clásica pero con un toque moderno. La artesanía está en su mejor momento y también lo es la comodidad de los asientos. Cuando te inclinas hacia atrás, la espalda se flexiona y se adapta a tu cuerpo. Este es un bonito detalle que hace que la silla sea única y su construcción también se suma al diseño. Alva es nuestro primer producto en fresno y la veta de la madera hace que la silla sea vibrante y moderna.

La silla está disponible con asiento de madera y asiento tapizado fijo

Especificaciones
  • Alva meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

    Alva is available as clear lacquered or as stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The metal armrests are black as standard and as an option you can have the armrests wrapped with brown or black leather from the Swedish tannery Tärnsjö Garveri. 

    The chair is available in a fabric of your choice.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaalva-174
  • Familia de productoAlva
  • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)840
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)540
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enLituania
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS