Publique sus productos
Alvastra 061
Alvastra 061
Alvastra 061

    Alvastra 061

    Traducido por Google,
    Alvastra es una silla que a menudo se asocia con entornos de iglesias y otros tipos de salones de actos, pero encaja muy bien en la mayoría de los entornos. Es un clásico con cincha trenzada en asiento y respaldo. Es apilable, lo que le da flexibilidad. El color estándar de la cinta es el negro, pero la cinta también está disponible en varios colores diferentes para que puedas elegir tu propia expresión.
    Especificaciones
    • The wooden frame is produced in birch FSC 100% and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Alvastra meet the requirements of Möbelfakta.

      The chair is available with or without armrests.
      Connectors and book holders are available as optional extras.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalvastra-061
    • Familia de productoAlvastra
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)870
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)580
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS