Publique sus productos
Choice 258
Choice 258
Choice 258
Choice 258

    Choice 258

    Traducido por Google,
    Sillón acogedor y seguro con formas redondeadas que da una sensación envolvente. Los reposabrazos que son fáciles de agarrar y una altura de asiento correcta simplifican para las personas mayores. Es posible tener diferentes telas en los cojines y el marco, da la oportunidad de crear expresiones individuales y únicas.
    Especificaciones
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciachoice-258
    • Familia de productoChoice
    • Grupo de productosFurniture / Easy chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)950
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles