Publique sus productos
Choice 261
Choice 261

    Choice 261

    Traducido por Google,
    Sofá de tres plazas con formas redondeadas que da una sensación envolvente. Los reposabrazos que son fáciles de agarrar y una altura de asiento correcta simplifican para las personas mayores. Es posible tener diferentes telas en los cojines y el marco, da la oportunidad de crear expresiones individuales y únicas.
    Especificaciones
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa. All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciachoice-261
    • Familia de productoChoice
    • Grupo de productosFurniture /Sofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)1860
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares