Publique sus productos
Curt 091
Curt 091
Curt 091
Curt 091
Curt 091

    Curt 091

    Traducido por Google,
    Curt no es solo una silla. A veces también es una mecedora. La mecedora puede brindarle una experiencia extra agradable y relajante. Siéntase libre de mezclar sillas Curt con mecedoras Curt en la misma área. Curt tiene un diseño elegante y característico. Siéntete libre de mezclar colores y telas como quieras y elige qué tipo de sensación y apariencia debe transmitir tu Curt.
    Especificaciones
    • Curt is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. It is available as clear lacquered birch or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... If you go for the wooden seat you can add a shep fur pad that is cut to match the chair.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacurt-091
    • Familia de productoCurt
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)830
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)840
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS