Publique sus productos
Elin 148
Elin 148
Elin 148
Elin 148
Elin 148

    Elin 148

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Elin es una silla clásica con reposabrazos que tiene ideas modernas sobre la funcionalidad. Una silla de abedul con asiento tapizado y un ingenioso espacio entre el asiento y la estructura que evita que el polvo se atasque debajo del asiento. La silla es muy fácil de limpiar. El asiento tiene tela removible para que puedas quitarlo y lavarlo fácilmente. Elin está disponible en 5 cm de altura extra del asiento para aquellos que puedan tener dificultades para sentarse y levantarse de una silla con una altura estándar.
    Especificaciones
    • Elin has the same frame as Ellinor, but the design of the laths in the back differ. Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Ellinor meets the Möbelfakta requirements. Wheels on the front legs are available as optional extra.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelin-148
    • Familia de productoElin
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)860
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS