Publique sus productos
Elin 357
Elin 357
Elin 357

    Elin 357

    Traducido por Google,
    El sillón bajo Elin es fácil de amueblar debido a su diseño clásico y alto nivel de comodidad. Elin se produce en abedul con listones cruzados en el marco. La tela de los cojines es desenfundable por lo que se puede lavar o cambiar fácilmente. La serie consta de sillas, sofás y sillones y el diseño se basa en muebles tradicionales suecos, conocidos del entorno doméstico que se han adaptado a los entornos públicos.
    Especificaciones
    • Elin is available as clear lacquered or as stained. The Ellinor series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelin-357
    • Familia de productoElin
    • Grupo de productosFurniture / Easy chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)710
    • Profundidad (mm)720
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles