Publique sus productos
Ellinor 047
Ellinor 047
Ellinor 047

    Ellinor 047

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Ellinor se ha convertido en una de nuestras sillas más populares y está disponible en muchas versiones para satisfacer todo tipo de requisitos. Está disponible con o sin reposabrazos. También está disponible en versión extra ancha y como banco de sofá. Esta es la silla Ellinor. Da una sensación "hogareña" y encaja muy bien en restaurantes, áreas sociales y comedores en escuelas y residencias de ancianos. Todas las sillas Ellinor tienen asiento tapizado y un espacio inteligente entre el asiento y el marco que evita que el polvo se atasque debajo del asiento. La silla es muy fácil de limpiar. El asiento tiene tela removible para que puedas quitarlo y lavarlo fácilmente.
    Especificaciones
    • Ellinor has the same frame as Elin, but the design of the laths in the back differ. Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaellinor-047
    • Familia de productoEllinor
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)860
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS