Publique sus productos
Ellinor 147
Ellinor 147
Ellinor 147

    Ellinor 147

    Traducido por Google,
    Ellinor se ha convertido en una de nuestras sillas más populares y está disponible en muchas versiones para satisfacer todo tipo de requisitos. Está disponible con o sin reposabrazos. También está disponible en versión extra ancha y como banco de sofá. Así es la silla con reposabrazos Ellinor, que está disponible en dos alturas de asiento diferentes. Uno con asiento de altura estándar y otro con asiento 5 cm más alto. Esto para simplificar a las personas a las que les cuesta subirse y bajarse de sillas con alturas estándar. Ellinor tiene un diseño que da una sensación de "hogareño" y encaja muy bien en restaurantes, áreas sociales y comedores en escuelas y hogares de ancianos. Todas las sillas Ellinor tienen asiento tapizado y un espacio inteligente entre el asiento y el marco que evita que el polvo se atasque debajo del asiento. La silla es muy fácil de limpiar. El asiento tiene tela removible para que puedas quitarlo y lavarlo fácilmente
    Especificaciones
    • Ellinor is available in 5 cm extra height of the seat for those who may have difficulties getting in and out of a chair with a standard height.

      Ellinor has the same frame as Elin, but the design of the laths in the back differ.

      Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaellinor-147
    • Familia de productoEllinor
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)860
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS