Publique sus productos
Ellinor 365
Ellinor 365

    Ellinor 365

    Traducido por Google,
    El banco de sofá Ellinor es miembro de una de nuestras series de sillas más populares. El banco del sofá tiene reposabrazos y asiento tapizado y es muy cómodo para sentarse. La serie Ellinor está disponible en muchas versiones para satisfacer todo tipo de requisitos. Está disponible con o sin reposabrazos. También está disponible en versión extra ancha y como banco de sofá. Ellinor tiene un diseño que da una sensación "hogareña" y encaja muy bien en restaurantes, áreas sociales y comedores en escuelas y residencias. Todos los miembros de la serie de sillas Ellinor tienen asiento tapizado y un espacio inteligente entre el asiento y el marco que evita que el polvo se atasque debajo del asiento. La silla es muy fácil de limpiar. El asiento tiene tela removible para que puedas quitarlo y lavarlo fácilmente.
    Especificaciones
    • Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the sofa bench in any NCS color of your choice... Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaellinor-365
    • Familia de productoEllinor
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)870
    • Ancho (mm)1160
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)16.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS