Publique sus productos
Ellinor 366
Ellinor 366
Ellinor 366

    Ellinor 366

    Traducido por Google,
    Ellinor es un sillón alto y cómodo para áreas sociales que exigen un alto nivel de comodidad. Ellinor se produce en abedul con listones clásicos en el marco y está disponible en lacado transparente o teñido. La tela de los cojines es desenfundable por lo que se puede lavar o cambiar fácilmente. La serie consta de sillas, sofás y sillones y el diseño se basa en muebles tradicionales suecos, conocidos del entorno doméstico que se han adaptado a los entornos públicos.
    Especificaciones
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaellinor-366
    • Familia de productoEllinor
    • Grupo de productosFurniture / Easy chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1060
    • Ancho (mm)670
    • Profundidad (mm)720
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles