Publique sus productos
Ellinor 367
Ellinor 367

    Ellinor 367

    Traducido por Google,
    El sillón bajo Ellinor se adapta a muchas situaciones y ambientes con su diseño clásico y agradable comodidad. La serie consta de sillas, sofás y sillones y el diseño se basa en muebles tradicionales suecos, conocidos del entorno doméstico que se han adaptado a los entornos públicos. Ellinor se fabrica en abedul con listones clásicos y está disponible en lacado transparente o teñido. La tela de los cojines es desenfundable y se puede lavar o cambiar.
    Especificaciones
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaellinor-367
    • Familia de productoEllinor
    • Grupo de productosFurniture / Easy chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)710
    • Profundidad (mm)720
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares