Publique sus productos
Ellinor 369
Ellinor 369
Ellinor 369

    Ellinor 369

    Traducido por Google,
    Ellinor es un sofá de tres plazas fabricado en abedul. El diseño se basa en muebles tradicionales suecos, conocidos del entorno doméstico que se han adaptado a los entornos públicos. Da una sensación "hogareña" y encaja muy bien en restaurantes, áreas sociales y comedores en entornos públicos, así como en escuelas y residencias de ancianos.
    Especificaciones
    • The fabric on the cushions is removable and can be washed or replaced. The sofa is part of a series that consist of chairs, sofas, armchairs and cabinets. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ. Ellinor is available as clear lacquered or as stained.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaellinor-369
    • Familia de productoEllinor
    • Grupo de productosFurniture /Sofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)1920
    • Profundidad (mm)720
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares