Publique sus productos
Erik 463
Erik 463
Erik 463

    Erik 463

    Traducido por Google,
    Esta versión de Erik dispone de reposabrazos que permite colgarlo sobre la mesa para simplificar la limpieza de los suelos. Esta versión también está disponible con ruedas en las patas delanteras. Erik es una de las sillas que más tiempo llevamos en nuestra gama de productos. Es estable y tiene un aspecto tradicional. Hoy en día se utiliza principalmente en los comedores de diferentes residencias. Erik está disponible en cuatro versiones diferentes; con asiento de madera o asiento tapizado y con o sin reposabrazos. Erik también está disponible en una versión extra ancha con reposabrazos.
    Especificaciones
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Erik meets the Möbelfakta requirements. The chair is designed in house by NC Nordic Care.

      This version is available with wheels on the front legs and an extra high seating height of 51 cm.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaerik-463
    • Familia de productoErik
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)910
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS