Publique sus productos
Freja 166
Freja 166
Freja 166

    Freja 166

    Traducido por Google,

    La silla Freja con reposabrazos está disponible en dos alturas de asiento diferentes y ambas están disponibles con ruedas en las patas delanteras. La silla tiene un aspecto clásico con listones de madera en el respaldo. La silla ha estado en el surtido durante mucho tiempo y sigue siendo un producto muy popular.

    Freja está disponible en tres versiones diferentes. En todas las versiones se incluyen tejidos desenfundables y tejido protector de goma.

    Especificaciones
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

      Freja meets the Möbelfakta requirements, which makes it an excellent choice from a sustainability perspective. The chair is available with wheels on the front legs and with and extra high seating height of 51 cm. The Freja family is designed by NC Nordic Care.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafreja-166
    • Familia de productoFreja
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)980
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS