Publique sus productos
Freja 236
Freja 236

    Freja 236

    Traducido por Google,
    Butaca funcional con asiento reclinable continuo realizado en abedul. Asiento y respaldo con tejido desenfundable. El mango que ajusta la función de reclinado está disponible en ambos lados de la silla. Freja se adapta muy bien a las residencias. El reposabrazos y la cubierta lateral, así como el cojín para la nuca, están disponibles como extra opcional.
    Especificaciones
    • Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafreja-236
    • Familia de productoFreja
    • Grupo de productosFunctional easy chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1120
    • Ancho (mm)650
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares