Publique sus productos
Freja 237

Freja 237

Traducido por Google,
Sillón funcional con asiento reclinable continuo que viene con ruedas y reposapiés. Producido en abedul. Asiento y respaldo con tejido desenfundable. El tirador que regula la función de reclinado está disponible en ambos lados de la silla. Freja se adapta muy bien a las residencias.
Especificaciones
  • Armrest and side cover as well as neck cushion are available as optional extra. Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafreja-237
  • Familia de productoFreja
  • Grupo de productosFunctional easy chair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)690
  • Profundidad (mm)850
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enLituania
  • Peso Neto (kg)24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles