Publique sus productos
Freja 246
Freja 246

    Freja 246

    Traducido por Google,
    El reposapiés Freja es un buen complemento para Freja 236 y también tiene una estructura de abedul macizo. La tela es desenfundable por lo que es fácil de quitar y lavar. El tejido de goma está disponible como extra opcional.
    Especificaciones
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafreja-246
    • Familia de productoFreja
    • Grupo de productosFunctional easy chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares