Publique sus productos
Freja 336-1
Freja 336-1
Freja 336-1
Freja 336-1

    Freja 336-1

    Traducido por Google,
    El sofá de dos plazas Freja tiene una estructura lisa pero elegante en madera de abedul. Tiene listones horizontales visibles en la parte posterior. El cojín del asiento y del respaldo está disponible con tejido desenfundable, lo que facilita su lavado. Disponible con reposabrazos y cubierta lateral como extra opcional. Se adapta muy bien en las áreas de espera y en las áreas sociales.
    Especificaciones
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafreja-336
    • Familia de productoFreja
    • Grupo de productosFurniture /Sofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)840
    • Ancho (mm)1210
    • Profundidad (mm)730
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles