Publique sus productos
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370

    Humlan 370

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    La silla Humlan (abejorro) es el cuarto miembro de la familia Humlan. Al igual que el resto de la familia, este pequeño abejorro tiene una forma suave y envolvente con una buena altura de asiento. También es flexible; elija la misma tela o diferente para el asiento y el respaldo. El tejido es extraíble para la colada, lo que es, por supuesto, cómodo pero, sobre todo, en línea con la política de sostenibilidad de NC.
    Especificaciones
    • Humlan thrives both with or without its family, alone or in groups, as well as in any environment. 

      Humlan legs is available in birch or oak clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahumlan-370
    • Familia de productoHumlan
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)580
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS