Publique sus productos
Humlan 377
Humlan 377

    Humlan 377

    Traducido por Google,
    Diseño limpio y elegante para la mayoría de los ambientes. Formas suaves y redondeadas que aportan sensación de seguridad. El sofá forma parte de una familia que se compone de sillón, sofá de dos plazas y sofá de tres plazas. Es posible tener diferentes telas en el asiento, en el respaldo y en el cojín del respaldo, lo que brinda la oportunidad de crear expresiones individuales y únicas. La tela del asiento es desenfundable. Las fundas de reposabrazos adicionales y extraíbles están disponibles como extra opcional. Un espacio sanitario entre el asiento y el respaldo evita que se acumule polvo.
    Especificaciones
    • The legs are available in birch, oak or as stained. Meet the Möbelfakta standards. Is a representative for NC*s new generation of Inclusive Design.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahumlan-377
    • Familia de productoHumlan
    • Grupo de productosFurniture /Sofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)2050
    • Profundidad (mm)640
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enRumanía
    • Peso Neto (kg)45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles