Publique sus productos
Jackie 132
Jackie 132
Jackie 132
Jackie 132
Jackie 132
Jackie 132
Jackie 132
Jackie 132

    Jackie 132

    Traducido por Google,

    La silla con reposabrazos Jackie es una silla apilable que también puedes colgar sobre la mesa. Además tiene varios extras opcionales. Jackie ha sido una historia de éxito. Lo más probable es que se deba a la combinación de varias funciones inteligentes y su bonito diseño con detalles en piel que realzan su aspecto.

    Jackie es una familia completa de muebles para sentarse que incluye también sillones, sofás y sillones funcionales.

    Al comparar la serie Jackie con otros productos similares disponibles, destaca una cosa en particular: el alto nivel de diseño. ¡La próxima generación de soluciones de diseño cuidadoso ya está aquí!

    Especificaciones
    • Jackie is available in several different versions: Wooden seat or upholstered seat. Wooden back or an upholstered back that is attached with nice leather details. Jackie chair is produced in birch FSC Mix or oak and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Jackie meets the Möbelfakta requirements. A very sustainable choice. You can choose fabric from all fabric manufacturers and if you would like some tips, please check out our fabric guide.

      Rubber weave on the seat as protection is available as optional extra. If the user need a higher seating height the chair is available with 51 cm seating height instead of 46 cm. Other optional extras include connectors, sound absorbers and wheels on the front legs.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajackie-132
    • Familia de productoJackie
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)830
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS