Publique sus productos
Jackie 533
Jackie 533

    Jackie 533

    Traducido por Google,
    El sofá de tres plazas con respaldo bajo Jackie es el mueble perfecto para zonas de espera o áreas sociales. Combina un diseño moderno y una funcionalidad práctica de forma inteligente. El respaldo tapizado cuelga de una bonita y lujosa correa de cuero, que es el tema de toda la serie Jackie. Elige una tela para toda la silla o combina diferentes telas para el asiento y el respaldo. La tela es desenfundable y el espacio sanitario entre el asiento y el respaldo la hace higiénica.
    Especificaciones
    • Armrest and side covers are available as optional extras and so is rubber weave in the seat. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. It is available as clear lacquered or as stained.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajackie-533
    • Familia de productoJackie
    • Grupo de productosFurniture / Sofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)980
    • Ancho (mm)1930
    • Profundidad (mm)710
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares