Publique sus productos
Jackie 537
Jackie 537
Jackie 537

    Jackie 537

    Traducido por Google,
    Este moderno sillón cumple con las altas exigencias de función y ergonomía y tiene un diseño que respira estabilidad y seguridad. El respaldo reclinable lo hace ideal para descansar y el reposapiés está desarrollado para un fácil manejo y uso. Todo el tejido es desenfundable. El sillón está diseñado con la menor cantidad de piezas posible para evitar bolsillos y áreas de difícil acceso al limpiar. Para personas con movilidad reducida, el sillón está disponible con ruedas y reposapiés. Ambas características están integradas en el mobiliario.
    Especificaciones
    • The footrest is only available in clear lacquered. The rest of the chair is available as clear lacquered or as stained. It is produced in birch FSC Mix. The Jackie series is now a big and complete family.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajackie-537
    • Familia de productoJackie
    • Grupo de productosFunctional easy chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1210
    • Ancho (mm)730
    • Profundidad (mm)780
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares