Publique sus productos
Jackie 538
Jackie 538
Jackie 538

    Jackie 538

    Traducido por Google,
    El reposapiés a juego con Jackie 536. La estructura es de abedul FSC Mix y cumple con los estándares de Möbelfakta. La tapicería es desenfundable. El tejido de goma está disponible como extra opcional.
    Especificaciones
    • The frame is available as clear lacquered or as stained
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajackie-538
    • Familia de productoJackie
    • Grupo de productosFunctional easy chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)530
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares