Publique sus productos
John 380
John 380
John 380
John 380
John 380

    John 380

    Traducido por Google,
    El sillón funcional más exclusivo de NC, repleto de funciones de palanca y un alto nivel de diseño en todas las partes. Tiene un respaldo reclinable continuo y el asa para la función reclinable está realizada en una exclusiva piel que da una sensación de lujo.
    Especificaciones
    • Adjustable neck cushion and fold back armrests that makes it easy ot get in and out of the chair. John has something that our other easy chairs do not have – the depth of the seat is adjustable. John has a practical pocket on the outside of one of the armrests for easy storage of a phone, tablet or a book. Legs, armrests and back have wooden details that are available as clear lacquered or as stained.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajohn-380
    • Familia de productoJohn
    • Grupo de productosFunctional easy chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1220
    • Ancho (mm)680
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares