Publique sus productos
Julia 064
Julia 064

    Julia 064

    Traducido por Google,
    La bandeja Julia es un buen complemento para el carrito de servicio Julia y el soporte para bandejas Julia. La bandeja tiene un borde y pies de goma grandes para mayor estabilidad y soporte y combina estética con funcionalidad. La bandeja se puede utilizar sola o junto con los demás productos de la familia Julia
    Especificaciones
    • The tray is produced in birch FSC Mix. It is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      They tray table could be matched with Julia tray stand, article code 164 and Julia serving trolley, article code 065. Why not use the cork tablet together with the tray (article code 062).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajulia-064
    • Familia de productoJulia
    • Grupo de productosStorage Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles