Publique sus productos
Julia 065
Julia 065
Julia 065

    Julia 065

    Traducido por Google,
    El carrito de servicio se produce en FSC Mix. Está disponible en laca transparente o teñida. Los estantes están disponibles en abedul macizo o en laminado blanco o abedul. El peso máximo en los estantes es de 15 kg por estante.
    Especificaciones
    • As a nice complement to the Julia serving trolley is Julia tray (article code 064). It can easily be placed on one or both shelves and gives Julia serving trolley even more areas of use. Why not use the cork tablet (article code 062) with the tray or directly on Julia serving trolley.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajulia-065
    • Familia de productoJulia
    • Grupo de productosStorage Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)630
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles