Publique sus productos
Knut 120
Knut 120
Knut 120

    Knut 120

    3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Knut es una silla con un diseño moderno y está disponible en muchas versiones diferentes. Con o sin reposabrazos, con o sin asiento tapizado y también con o sin respaldo tapizado. Con sus características y su expresión, es una silla útil en muchos tipos de espacios: en una cafetería o restaurante, en la sala de conferencias o alrededor de la mesa de conferencias.

    Especificaciones
    • Knut chair with armrests and several optional extras.This version has wooden seat and back. It is a stackaple chair that also has connectors as optional extra. This makes it ideal for auditoriums and assembly halls. Knut is produced in birch FSC Mix and is also certified with Möbelfakta. It is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Sound absorbers, connectors and wheels on the front legs are available as an optional extra.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaknut-120
    • Familia de productoKnut
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS