Publique sus productos
Kurbits 324
Kurbits 324
Kurbits 324

    Kurbits 324

    Traducido por Google,
    Kurbits: un gran sillón orejero con formas ligeramente exageradas que le dan un giro al diseño clásico. Esta versión de Kurbits tiene un respaldo alto que incluye un cojín para la espalda y la nuca. Producido en abedul FSC Mix y también tiene un reposapiés a juego. El sillón está disponible con asiento de madera o con cojín con tejido desenfundable. También disponible con tejido de goma en el asiento.
    Especificaciones
    • Kurbits is a family of chairs, sofa, footstool and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art. Kurbits is available as clear lacquered or as stained.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakurbits-324
    • Familia de productoKurbits
    • Grupo de productosFurniture / Easy chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1150
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)720
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares