Publique sus productos
Kurbits 325
Kurbits 325

    Kurbits 325

    Traducido por Google,
    Kurbits: un gran sillón de madera con dimensiones ligeramente exageradas que le dan un giro al diseño clásico. Esta versión tiene un respaldo con una altura estándar, a diferencia de su hermano mayor, Kurbits 324 con respaldo extra alto. En esta versión de Kurbits se incluye el cojín de respaldo. Todo el tejido es desenfundable. También puede agregar tejido de goma para el asiento. También puedes añadir el reposapiés Kurbits (328) con un cómodo cojín para descansar los pies.
    Especificaciones
    • The armchair is produced in birch FSC Mix and the chair is available with wooden seat or with a seat cushion and back cushion with removable fabric. Kurbits is available as clear lacquered or stained. Kurbits is a family of chairs and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art. Also available in the Kurbits family is a sofa, another armchair, a chair and footstool.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakurbits-325
    • Familia de productoKurbits
    • Grupo de productosFurniture / Easy chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)970
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares