Publique sus productos
Kurbits 326
Kurbits 326
Kurbits 326

    Kurbits 326

    Traducido por Google,

    Kurbits: un hermoso sofá de madera con cojín de asiento y cojines de respaldo. También puede agregar tejido de goma para el asiento. Kurbits es una familia de sillas y sillones con un diseño clásico que se inspira en el arte popular sueco.

    Disponible en la familia Kurbits también hay una silla, dos sillones diferentes y un reposapiés

    Especificaciones
    • The two seater sofa is produced in birch FSC Mix and the chair is available with wooden seat or with a seat cushion and back cushion with removable fabric. 

      Kurbits is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...  The chair is available in a fabric of your choice.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakurbits-326
    • Familia de productoKurbits
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)860
    • Ancho (mm)1350
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS