Publique sus productos
Kurbits 328
Kurbits 328
Kurbits 328

    Kurbits 328

    Traducido por Google,
    Cómodo reposapiés con cojín. La tela es desenfundable y se fija al reposapiés mediante pulsadores. El taburete está diseñado para usarse junto con los dos sillones Kurbits (324 y 325). El reposapiés está disponible en lacado transparente o teñido. Kurbits es una familia de sillas y sillones con un diseño clásico que se inspira en el arte popular sueco.
    Especificaciones
    • Available in the Kurbits family is also a sofa, a chair and two different armchairs.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakurbits-328
    • Familia de productoKurbits
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)440
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)630
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)10.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles