Publique sus productos
Kurbits 625
Kurbits 625

    Kurbits 625

    Traducido por Google,

    Una mesa de sofá muy estable en acabado abedul o teñido.

    Disponible en la familia Kurbits también hay un sofá, dos sillones diferentes y un reposapiés.

    Especificaciones
    • Kurbits is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...   

      Kurbits meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakurbits-625
    • Familia de productoKurbits
    • Grupo de productosFurniture/Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEstonia
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS