Publique sus productos
Linnea 330
Linnea 330

    Linnea 330

    Traducido por Google,

    El banco Linnea está disponible en dos alturas de asiento diferentes. Una altura tradicional de 45 cm y una versión más alta con una altura de asiento de 63 cm. Esta es la versión inferior. El banco está diseñado con un diseño innovador y divertido que anima al usuario a poner los pies en alto o sentarse derecho con los pies en el suelo/reposapiés. El banco es ideal en el pasillo de una escuela donde los jóvenes pasan el rato entre clases.

    Especificaciones
    • Linnea bench is produced in birch FSC 100% and has the Möbelfakta label, so it is an excellent environmetally friendly choice. Linnea is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Especificaciones técnicas
    • Referencialinnea-330
    • Familia de productoLinnea
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Descripción Uniclass 2015Benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniClass Benches