Publique sus productos
Plockepinn 051
Plockepinn 051
Plockepinn 051

    Plockepinn 051

    Traducido por Google,

    Plockepinn es un taburete y un banco, que es único en su construcción. Primero se desarrolló el taburete de bar, con una altura de 76 cm. El diseño fue tan bien recibido que el taburete pronto consiguió dos miembros más de la familia; un taburete de bar inferior con una altura de 63 cm y un banco, al que se refiere este número de artículo.

    Especificaciones
    • Plockepinn is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Plockepinn is a very good choice from a sustainability perspective. It is produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta requirements.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaplockepinn-051
    • Familia de productoPlockepinn
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)1150
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Descripción Uniclass 2015Benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniClass Benches