Publique sus productos
Ram 108
Ram 108
Ram 108

    Ram 108

    Traducido por Google,

    Ram es un amigo confiable en la vida cotidiana, un taburete que encaja perfectamente tanto en el hogar como en entornos públicos. El taburete tiene una fuerte identidad visual y un propósito flexible que cierra la brecha entre un mueble y una ayuda para caminar. Es un taburete, pero también un andador que fomenta el sentarse activo y defiende la importancia de la movilidad a lo largo de la vida.

    Los elementos inspirados en las bicicletas de carretera clásicas se combinan con abedul, cuero y metal. Con colores y extras opcionales que se pueden personalizar, la memoria RAM realmente puede reflejar a su propietario.

    Especificaciones
    • Construction of both metal and birch. Details in white and black metal as standard and in any color as an optional extra. RAM is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      The arm rests are available in black or brown leather from the Swedish tannery Tärnsjö Garveri.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaram-108
    • Familia de productoRam
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)530
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)6.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools