Publique sus productos
Rialto 202

Rialto 202

Traducido por Google,
Mesa Rialto en abedul macizo. Acabado abedul o teñido. El pie transversal de madera maciza hace que la mesa sea muy estable. Disponible en forma cuadrada; 80 x 80 cm o redondo de 90 cm de diámetro. La altura de esta mesa es de 73 cm.
Especificaciones
  • Meet the Möbelfakta standards. Stained as an opiton. Practical and durable laminate table top as optional extra.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarialto-202
  • Familia de productoRialto
  • Grupo de productosFurniture/Table
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)730
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enEstonia
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS