Publique sus productos
Rialto 204 110

Rialto 204 110

Traducido por Google,
Mesa Rialto de 110 cm de altura, en acabado abedul o teñido con pie de fundición negra de 42 cm de diámetro. El diámetro de la mesa es de 60 cm.
Especificaciones
  • Meets the Möbelfakta standards. Possible to stain. Practical and durable laminate table top as option.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarialto-204-110
  • Familia de productoRialto
  • Grupo de productosFurniture/Table
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enEstonia
  • Peso Neto (kg)26
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS