Publique sus productos
Rib 570-1
Rib 570-1

    Rib 570-1

    Traducido por Google,
    Sillón Rib con cojín para la nuca como extra opcional. El sillón tiene una altura de asiento alta con cojines de asiento fijos, lo que facilita entrar y salir del sillón. Los suaves cojines de los reposabrazos le dan al sillón un aspecto agradable. Rib es fácil de limpiar, gracias al marco alto. Rib es un grupo de asientos aireado y clásico en abedul, que tiene telas removibles en el asiento y en el respaldo. Sillón Rib con cojín para la nuca como extra opcional. El sillón tiene una altura de asiento alta con cojines de asiento fijos, lo que facilita entrar y salir del sillón. Los suaves cojines de los reposabrazos le dan al sillón un aspecto agradable. Rib es fácil de limpiar, gracias al marco alto. Rib es un grupo de asientos aireado y clásico en abedul, que tiene telas removibles en el asiento y en el respaldo.
    Especificaciones
    • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarib-570
    • Familia de productoRib
    • Grupo de productosFurniture / Easy chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)840
    • Ancho (mm)730
    • Profundidad (mm)710
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles