Publique sus productos
Rib 573-1

Rib 573-1

Traducido por Google,
El sofá de tres plazas Rib es parte de un grupo de asientos aireado y clásico, que tiene telas removibles en el asiento y en el respaldo. El cojín para el cuello está disponible como extra opcional. El sofá tiene una altura de asiento alta con cojines de asiento fijos, lo que hace que sea fácil entrar y salir del sillón. Los suaves cojines de los reposabrazos le dan al sillón un aspecto agradable. Rib es fácil de limpiar, gracias al marco alto.
Especificaciones
  • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarib-573-1
  • Familia de productoRib
  • Grupo de productosFurniture /Sofa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)840
  • Ancho (mm)1810
  • Profundidad (mm)710
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enLituania
  • Peso Neto (kg)46
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
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
Productos similares