Publique sus productos
Ruter 275
Ruter 275

    Ruter 275

    Traducido por Google,
    El carrito de servicio Ruter tiene un diseño limpio y cuidado, lo que le da cabida en todo tipo de ambientes y situaciones. Las ruedas se pueden bloquear para brindar estabilidad al servir.
    Especificaciones
    • Ruter serving trolley is very practical with its generous measurements. The serving trolley is produced with a frame in birch and has laminate shelves that are reversable, black on one side and white on the other.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaruter-275
    • Familia de productoRuter
    • Grupo de productosStorage Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)840
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles