Publique sus productos
Sputnik 099

Sputnik 099

Traducido por Google,
Sputnik, con características de diseño que se originan en el satélite del que toma su nombre, tiene un diseño hermoso e imperecedero con detalles que le dan al taburete ese algo especial. Opta por el que tiene asiento de madera o asiento tapizado fijo. La capacidad de elegir el color y la tela le da a Sputnik infinitas posibilidades y asegura que se adapte a cualquier entorno. Opte por tapizados de terciopelo para el restaurante con clase, en cuero artificial para la pizzería local o como taburete de visitas con asiento de madera para el jardín de infantes. Así es, los taburetes funcionan en tantos lugares. Sputnik está disponible en seis versiones diferentes: en tres alturas diferentes, ya sea con asiento de madera o con asiento tapizado fijo.
Especificaciones
  • The upholstered seat has a nicely upholstered button that adds even further to the design. The two higher stools are available with foot rests in metal that withstands wear and tear even more. You can choose whichever fabric you prefer, but if you would like some tips, please check out our fabric guide.

    Sputnik stool is a good sustainability selection. It is made in FSC Mix and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

Especificaciones técnicas
  • Referenciasputnik-099
  • Familia de productoSputnik
  • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enLituania
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Descripción Uniclass 2015Stools