Publique sus productos
Stop 573-2

Stop 573-2

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
Stop es un sofá de tres plazas completamente tapizado donde toda la tela es desenfundable. Las formas suaves y la pequeña costura en la parte inferior le dan al modelo una sensación "hogareña". Estructura de bonito diseño en brich con patas puntiagudas que realzan el aspecto ligero del modelo.
Especificaciones
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Especificaciones técnicas
  • Referenciastop-573-2
  • Familia de productoStop
  • Grupo de productosFurniture /Sofa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)860
  • Ancho (mm)1920
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enLituania
  • Peso Neto (kg)50
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles