Publique sus productos
Sture 392
Sture 392
Sture 392
Sture 392

    Sture 392

    Traducido por Google,
    Un futuro clásico: sillón con respaldo alto. Los listones en la parte trasera dan una parte trasera transparente y dejan pasar la luz. Los listones están cuidadosamente diseñados y brindan el mismo tipo de comodidad que un respaldo tapizado. El sillón está disponible con asiento de madera o asiento tapizado fijo, o tal vez con una bonita y acogedora piel de oveja. Un cojín para el cuello está disponible como extra opcional.
    Especificaciones
    • FSC Mix. The armchair is available as stained. Play around with colours to create your own unique expression in the armchair. Related to the chairs Björn and Curt.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasture-392
    • Familia de productoSture
    • Grupo de productosFurniture / Easy chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1050
    • Ancho (mm)640
    • Profundidad (mm)840
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares