Publique sus productos
Sture 693
Sture 693

    Sture 693

    Traducido por Google,
    La mesa de sofá Sture ahora está disponible en una versión más grande que complementa las populares dos versiones más pequeñas, que hemos tenido en el surtido durante algún tiempo. Los tres diseños diferentes de las diferentes mesas Sture están pensados para ser colocados juntos con el fin de crear diferentes ambientes decorativos. Las formas asimétricas crean diferentes expresiones desde diferentes ángulos. Al mismo tiempo, las mesas son muy estables.
    Especificaciones
    • Feel free to combine two or three tables and let the different shapes blend into one. One tip is to use one table for magazines and books and leave the others empty. This creates a feeling of organised luxury.

      Sture is only available as a stained version white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasture-693
    • Familia de productoSture
    • Grupo de productosFurniture/Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)425
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEstonia
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS