Publique sus productos
Sture 695
Sture 695

    Sture 695

    Traducido por Google,

    Mesa de forma triangular con cantos redondeados. La serie Sture consta de tres mesas diferentes en formas triangulares y cuadradas. Todos tienen diferentes alturas, por lo que fácilmente se pueden usar juntos. Que en realidad es la intención. Colócalos juntos para crear diferentes ambientes decorativos.

    Las formas asimétricas crean diferentes expresiones desde diferentes ángulos. Al mismo tiempo, las mesas son muy estables.

    Especificaciones
    • Feel free to combine two or three tables and let the different shapes blend into one. One tip is to use one tabel for magazines and books and leave the others empty. This creates a feeling of organised luxury.

      The table top is produced in MDF and the legs are produced in birch. The bar between the legs is welded metal. Sture is only available in stained version white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasture-695
    • Familia de productoSture
    • Grupo de productosFurniture/Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)540
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)620
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS