Publique sus productos
Tilt 070
Tilt 070
Tilt 070

    Tilt 070

    Traducido por Google,
    Tilt es una silla que desafía la regla de no inclinar las sillas mientras te sientas. Pero casi todo el mundo lo hace, entonces, ¿por qué no hacer una silla que pueda soportarlo? La silla ordinaria tarde o temprano se romperá. Tilt recibió el prestigioso premio "Pieza de mobiliario del año" (Årets möbel) en la Feria del Mueble de Estocolmo de 2006 por la revista de diseño Sköna Hem. Desde entonces ha sido parte de varias exposiciones y ha ganado mucho aprecio en todo el mundo. Parece que el comportamiento desobediente es global.
    Especificaciones
    • Tilt is produced in solid birch and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatilt-070
    • Familia de productoTilt
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)510
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS