Publique sus productos
Twist 024
Twist 024
Twist 024
Twist 024

    Twist 024

    Traducido por Google,

    La idea del taburete Twist proviene de los polígonos geométricos de las matemáticas, también llamados polígonos. El palé tiene veinticuatro lados que crean la ilusión de un asiento de taburete redondo. Gracias a los lados rectos del asiento, las patas se “bloquean” entre sí al apilar. El taburete se puede apilar sin fin y cuando se apilan muchos taburetes uno encima del otro, se crea un lado cerrado y hermoso, que recuerda a las columnas clásicas más antiguas.


    Especificaciones
    • Twist is available as clear lacquered or as stained.

      ADDED VALUES

      • Stackable
      • Creates a beautiful pillar when stacked
      • Easy to place
      • Can be used as a side table


    Especificaciones técnicas
    • Referenciatwist-024
    • Familia de productoTwist
    • Grupo de productosStool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)410
    • Profundidad (mm)410
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS