Publique sus productos
Woodstock 114
Woodstock 114
Woodstock 114

    Woodstock 114

    Traducido por Google,
    La silla Woodstock con reposabrazos es apilable y se adapta a la mayoría de los ambientes y ocasiones. Woodstock tiene un diseño claro con sus listones horizontales en la parte posterior. El asiento está tapizado y protegido por tejido de goma de serie.
    Especificaciones
    • It is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawoodstock-114
    • Familia de productoWoodstock
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS